「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」お問合せフォーム
必要事項を入力し内容をご確認の上、送信ください。
※出展製品以外のお問い合わせは
こちら
からお願いいたします。
お問合せ製品
*
出展製品をお選びください。
車載ネットワーク用積層チップバリスタ AVRHシリーズ
車載用チップサーミスタ NTCGシリーズ
車載ネットワーク用ESDサプレッサ
PTCヒータ:自己制御型発熱素子
NFCアンテナ MSCシリーズ
磁性体シート IPMシリーズ
DC/DCコンバータ uPOL™
Cu Mesh Antenna TMAシリーズ
車載向けコモンモードフィルタ KCZ1210DHシリーズ
車載10BASE-T1S用コモンモードフィルタ ACT1210Eシリーズ
車載PoC用積層インダクタ MLJ1608-Gシリーズ
車載PoC用インダクタ ADL32VHCシリーズ
車載PoC用インダクタ ADL4524VLシリーズ
車載PoC用インダクタ ADL4532VKシリーズ
車載PoC用インダクタ ADL3225VFシリーズ
車載サーバー用インダクタ FLP5535シリーズ
ナイトビジョン用遠赤外イメージセンサ
TDK 超音波センサモジュール
消音空間ソリューション
薄型ワイヤレス給電コイル EPPとMPP規格の一体型
平行平板TEMアンテナ反射箱
xEVに最適な小型高応答 NTC温度センサアッセンブリ
バッテリー自動車(BEV) e-Motor向けTDKセンサ製品群
CeraLink® コンデンサ
SMDタイプ突入電流防止PTCサーミスタ
積層窒化アルミニウム基板
車載向け低抵抗タイプ多連型メガキャップ CAシリーズ
車載向けMLCC CGAシリーズ (16V以下)
車載向けMLCC CGAシリーズ (50V以下)
車載向けMLCC CGAシリーズ (100V以下)
車載向けMLCC CGAシリーズ (1kV以下)
車載向け低抵抗タイプ樹脂電極MLCC CNAシリーズ
車載向け3端子貫通型フィルタ YFFシリーズ
車載デイスクセラミックコンデンサ SMDタイプ
車載向け積層チップビーズ (10A以上対応) MPZ2520シリーズ
車載電源ライン用コモンモードフィルタ ACM55Vシリーズ
車載電源ライン用コモンモードフィルタ ACM28LHシリーズ
車載ゲートドライブ用トランス VGTシリーズ
車載800V対応レントトランス VSTシリーズ
車載オンボード充電用11kWトランス VDTシリーズ
車載サーバー用インダクタ VLBUC-Hシリーズ
車載向けインダクタ SPM3420LAシリーズ
車載向け小型インダクタ TFM201612BLEAシリーズ
お問合せ内容(最大1200文字)
*
会社名
*
姓
*
名
*
メールアドレス
*
「ご利用条件」、「TDKプライバシー・ポリシー」、「TDKクッキー・ポリシー」を読んで個人情報の取扱いに同意します。
*
ご利用条件
プライバシー・ポリシー
クッキー・ポリシー