「CEATEC JAPAN 2018」 出展いたしました。

このページの情報は掲載当時のものです。最新情報はお問い合わせください。

TDK株式会社は、2018年10月16日(火)~19日(金)に幕張メッセにて開催された、「CEATEC JAPAN 2018」に出展いたしました。たくさんのお客様にご来場いただき、改めて感謝申し上げます。

「CEATEC JAPAN 2018」にて出展したパネルのPDFをダウンロードいただけます。
「myTDK」会員様はログインの上、以下のボタンよりダウンロードください。
また、TDKブースの様子を伝えるレポートや、会場で撮影した製品デモの映像も公開しておりますので、あわせて是非ご覧ください。

会場レポート・製品デモ映像視聴・
出展パネルPDFダウンロードページ
「myTDK」会員様はこちらから

「myTDK」の会員でない方は、右記のフォームに必要事項をご入力の上、ダウンロードください。

ダウンロード

コラボレーションステージ

ここではTDK製品の活用をコンセプト展示にてご提案いたしました。

全固体電池を用いたエナジーハーベストソリューション

TDKが開発したオールセラミック全固体電池「CeraCharge™」を使用した、リコー電子デバイス株式会社様、ローム株式会社様とのコラボレーションを、実機デモにてご紹介しました。
太陽光および室内照明によってPVセルが発電し、「CeraCharge™」に蓄えることで、暗闇の中でもデバイスが必要な電力の供給が可能になります。センシングとIoTにより、あらゆるモノがネットワークでつながる世代に向けた、TDKからの提案をご覧いただきました。

》テックライブラリー 全固体電池 CeraCharge™

ピエゾアクチュエータを用いた触覚体験ソリューション

TDK独自の薄型ピエゾアクチュエータ「PiezoHapt™」を使用した触覚体験のデモ展示です。世界最薄クラスの厚さ0.35mm、応答速度も1msec以下で、多彩な振動パターンに対応できる「PiezoHapt™」で実現するコラボレーションの一例をご紹介しました。
会場では、右記の動画でも紹介している“絵本”を使って、楽しみながら様々な触覚をご体感いただきました。

》テックノート PiezoHapt™アクチュエータ

超音波指紋センサを用いた個人識別ソリューション

自動車に搭載した超音波指紋センサによって個人を識別することで、透明導電性フィルムを用いた調光窓の透明・不透明の切り替えや、PiezoHapt™アクチュエータの振動によるアンサーバック、電動ドアミラーの開閉などを連動させ、一人ひとりに合った車内環境をワンタッチでつくり上げる提案です。
超音波指紋センサ、透明導電性フィルムは、自動車分野からホームセキュリティ等まで、今後幅広い分野への応用が期待されています。

》製品情報 透明導電性フィルム

TDKブースのご案内

Automotiveゾーン

ハプティクス&スピーカー用ピエゾアクチュエータ 形状自由度の高い単結晶蛍光体
  • スマートクリスタル™
磁気センサ 高信頼性 車載受動部品

ICTゾーン

次世代通信用 受動部品 Ag積層型透明導電性フィルム MEMSセンサ 全固体電池 CeraCharge™

Industrial & Energyゾーン

産業機器用バッテリ 産業機器向け1kWワイヤレス給電システム ウェアラブル生体センサSilmee™を用いた感情分析ソリューション

Others

磁気ネックレス エクナス Attracting Tomorrow Project #2 Bons-AI

プレゼンテーション タイムテーブル

stage 1 10:30 ~ 10:45
stage 2 11:30 ~ 11:45
stage 3 12:30 ~ 12:45
stage 4 13:45 ~ 14:00
stage 5 14:30 ~ 14:45
stage 6 15:30 ~ 15:45
stage 7 16:30 ~ 16:45

開催概要

名称 「CEATEC JAPAN 2018」
会期 2018年10月16日(火) ~19日(金)  10:00 ~ 17:00
会場 幕張メッセ
電子部品/デバイス&装置 ホール6 H105
主催 CEATEC JAPAN 実施協議会
 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)
 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)
 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)
アクセス 会場へのアクセスはこちら
>> 会場までのアクセス方法
入場登録料 当日登録:入場料 一般1,000円・学生500円(学生20名以上の団体および小学生以下は入場無料)
Web事前登録・案内状持参当日登録:入場無料
>> 事前登録はこちら
公式サイト http://www.ceatec.com/ja/