

幕張メッセ会場
10月18日火 - 10月21日金
オンライン会場
10月1日土 - 10月31日月


更新情報
- 2022/10/18出展製品の情報を更新しました。
- 2022/10/17「i3 Micro Module: 予知保全を実現するエッジAI対応ワイヤレスセンサモジュール」がCEATEC AWARD 2022 スマート×インダストリ部門でグランプリを受賞しました
- 2022/9/30CEATEC 2022 TDK特設サイトをプレオープンしました。
みどころ
TDKは、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
CEATEC 2022では、TDKが注目するマーケット(IoT、モビリティ、医療、5G、再生可能エネルギー、ロボティクス、VR/AR)に貢献して、幸せな未来社会を引き寄せる製品のご紹介とソリューション提案を行います。中でも、機器の異常を事前予知できる「i3 Micro Module」と、AR(拡張現実)の可能性を広げる超小型の「レーザーモジュール」は、スマート社会の未来を切り拓く製品です。幕張メッセのTDKブースでは、実機やデモ機を交えて体験型の展示を行いますので、ぜひご来場ください。
幕張メッセ会場限定
四つ葉のクローバーのピンバッジをつけた
受付スタッフに声をかけると...!?
四つ葉のクローバー栽培キットを
毎日100名様にプレゼント!
TDKオリジナル今治タオルのご用意もございます!

TDKオリジナル今治タオルのご用意もございます!
幕張メッセ会場ブース紹介

-
先端センサ技術で、多彩なソリューション。
TMR角度センサ(サンプル展示) / SmartSonic™(デモ体験) / SmartRobotics™(デモ体験) -
慣性計測と、角度検知が、進化する。
SmartMotion™ IMU (Inertial Measurement Unit) (デモ体験)/ TMR with Stray Field Immunity(デモ体験) -
地磁気の1万分の1を、検知する。
Migne(デモ体験) -
多彩な部品で、クルマに信頼を。
ガス充填コンタクタ HVC (S)/ SMD突入電流リミッタ / CeraLink / MLJ1608WG (S) / ACT1210G (S) / AVRH (S) / HML ZDE (S) / MRQ0603050HA・MHQ1005075HA (S) / TFM160810ALTA・TFM201210ALMA (S) / CGA (S) (100V品) / CLT32 (S) / MMZ1608-HE (S) ※(S) =シリーズ -
新次元の体験に、不可欠なテクノロジー。
人に寄り添う脳型AIデバイス(デモンストレーション) / 超小型フルカラーレーザーモジュール(デモ体験) -
"つながる"を確かに。スマホ充電をどこでも。
IPM01シリーズ(サンプル展示) / WPTパターンコイル(デモ体験) -
異常を、事前予知。
i3 Micro Module(デモ体験) -
CO2濃度を、身近に。
SmartEnviro™ -
感覚を、感動に。
PiezoListen™(デモ体験) / PiezoTap™(デモ体験) / PiezoHapt™ S(デモ体験) / PowerHap™(デモ体験) -
地磁気による屋内測位。水田を守るスマート農業。
VENUE® / 環境保全型スマート有機農法 -
そのベンチャーは、世界を変える。
TDK Ventures(デモ体験) -
自然の恵みを、無駄なくエネルギーへ。
16kWh標準電池ユニット(モック展示)
プレゼンテーション
タイムテーブル
ステージでは、TDKのこれまでの歩み、TDKの描く未来について、注目の製品の紹介を交えてご案内いたします。
ぜひご覧ください。
※タイムテーブルは予告なく変更になる場合がございます。
Stage1 | 10:30 ~ 10:45 |
---|---|
Stage2 | 11:30 ~ 11:45 |
Stage3 | 12:30 ~ 12:45 |
Stage4 | 13:45 ~ 14:00 |
Stage5 | 14:30 ~ 14:45 |
---|---|
Stage6 | 15:30 ~ 15:45 |
Stage7 | 16:30 ~ 16:45 |
出展製品&製品資料
出展概要
名称 | CEATEC 2022(シーテック 2022) ( Combined Exhibition of Advanced Technologies) |
---|---|
会期・ 会場 |
|
ブースNo. | ホール4 小間番号 K003 |
主催 | 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA) |
アクセス | 会場へのアクセスはこちら |
来場登録 | 来場登録はこちら |
公式サイト | https://www.ceatec.com/ja/ |
こちらから出展製品のほか、
豊富なTDK製品のランナップをご覧いただけます
