CEATEC 2022
TDKブース来場キャンペーン

CEATEC 2022 オンライン会場 TDKブース ご来場ありがとうございました。
会期中、オンライン会場よりTDK特設サイトを訪問され本応募フォームが表示された方へ抽選でコードタイプのギフト券(2,000円相当)が当たるキャンペーンを実施中です。メールアドレスをご入力いただければ応募完了です。皆様のご応募お待ちしております。 ※キャンペーン詳細

幕張メッセ会場

1018 - 1021

オンライン会場

101 - 1031

更新情報

  • 2022/10/18出展製品の情報を更新しました。
  • 2022/10/17「i3 Micro Module: 予知保全を実現するエッジAI対応ワイヤレスセンサモジュール」がCEATEC AWARD 2022 スマート×インダストリ部門でグランプリを受賞しました
  • 2022/9/30CEATEC 2022 TDK特設サイトをプレオープンしました。

みどころ

TDKは、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。

CEATEC 2022では、TDKが注目するマーケット(IoT、モビリティ、医療、5G、再生可能エネルギー、ロボティクス、VR/AR)に貢献して、幸せな未来社会を引き寄せる製品のご紹介とソリューション提案を行います。中でも、機器の異常を事前予知できる「i3 Micro Module」と、AR(拡張現実)の可能性を広げる超小型の「レーザーモジュール」は、スマート社会の未来を切り拓く製品です。幕張メッセのTDKブースでは、実機やデモ機を交えて体験型の展示を行いますので、ぜひご来場ください。

幕張メッセ会場限定

四つ葉のクローバーのピンバッジをつけた
受付スタッフに声をかけると...!?

四つ葉のクローバー栽培キット
毎日100名様にプレゼント!

TDKオリジナル今治タオルのご用意もございます!

なくなり次第終了
クローバー

TDKオリジナル今治タオルのご用意もございます!

なくなり次第終了

幕張メッセ会場ブース紹介

  • 先端センサ技術で、多彩なソリューション。
    TMR角度センサ(サンプル展示) / SmartSonic(デモ体験) / SmartRobotics(デモ体験)
  • 慣性計測と、角度検知が、進化する。
    SmartMotion™ IMU (Inertial Measurement Unit) (デモ体験)/ TMR with Stray Field Immunity(デモ体験)
  • 地磁気の1万分の1を、検知する。
    Migne(デモ体験)
  • 多彩な部品で、クルマに信頼を。
    ガス充填コンタクタ HVC (S)/ SMD突入電流リミッタ / CeraLink / MLJ1608WG (S) / ACT1210G (S) / AVRH (S) / HML ZDE (S) / MRQ0603050HA・MHQ1005075HA (S) / TFM160810ALTA・TFM201210ALMA (S) / CGA (S) (100V品) / CLT32 (S) / MMZ1608-HE (S) ※(S) =シリーズ
  • 新次元の体験に、不可欠なテクノロジー。
    人に寄り添う脳型AIデバイス(デモンストレーション) / 超小型フルカラーレーザーモジュール(デモ体験)
  • "つながる"を確かに。スマホ充電をどこでも。
    IPM01シリーズ(サンプル展示) / WPTパターンコイル(デモ体験)
  • 異常を、事前予知。
    i3 Micro Module(デモ体験)
  • CO2濃度を、身近に。
    SmartEnviro
  • 感覚を、感動に。
    PiezoListen(デモ体験) / PiezoTap™(デモ体験) / PiezoHapt S(デモ体験) / PowerHap(デモ体験)
  • 地磁気による屋内測位。水田を守るスマート農業。
    VENUE® / 環境保全型スマート有機農法
  • そのベンチャーは、世界を変える。
    TDK Ventures(デモ体験)
  • 自然の恵みを、無駄なくエネルギーへ。
    16kWh標準電池ユニット(モック展示)

プレゼンテーション
タイムテーブル

ステージでは、TDKのこれまでの歩み、TDKの描く未来について、注目の製品の紹介を交えてご案内いたします。
ぜひご覧ください。

※タイムテーブルは予告なく変更になる場合がございます。
 

Stage1 10:30 ~ 10:45
Stage2 11:30 ~ 11:45
Stage3 12:30 ~ 12:45
Stage4 13:45 ~ 14:00
Stage5 14:30 ~ 14:45
Stage6 15:30 ~ 15:45
Stage7 16:30 ~ 16:45

出展製品&製品資料

  • 受動部品&ピエゾ
    • 開発中
    • 量産中

    PiezoListen
    振動を、感動に! ​圧電技術であらゆるものをスピーカに

    製品紹介
  • 受動部品&ピエゾ
    • 開発中

    PiezoTap
    シームレスデザインに最適な小型・高感度圧電スイッチ

    製品紹介
  • 受動部品&ピエゾ
    • 量産中

    PiezoHaptS
    超薄型ピエゾアクチュエータ

    製品紹介
  • 受動部品&ピエゾ
    • 量産中

    PowerHap
    小型・パワフルなピエゾアクチュエータ

    製品紹介
  • 新事業&地域貢献事業
    • 開発中

    i3 Micro Module
    壊れる前に異常を予知

    製品紹介
  • 新事業&地域貢献事業
    • 量産中

    VENUE®
    地磁気による屋内位置測位ソリューション

    製品紹介
  • 新事業&地域貢献事業
    • 開発中

    アイガモロボットと水位管理を用いた、環境保全型スマート有機農法

    製品紹介
  • センサ
    • 新製品
    • 量産中

    SmartMotion™ IMU (Inertial Measurement Unit)
    各用途に特化したラインナップ

    製品紹介
  • センサ
    • 量産中

    TMR with Stray Field Immunity
    TMRセンサによる外乱磁場ノイズ対応の角度検知

    製品紹介
  • 新事業&地域貢献事業
    • 開発中

    Migne
    xMR 超小型・高感度磁気センサ

    製品紹介
  • 受動部品&ピエゾ
    • 新製品
    • 量産中

    受動部品

    製品紹介
  • 新事業&地域貢献事業
    • 量産中

    TDK Ventures
    次世代 防水コーティング actnano社

    製品紹介
  • センサ
    • 開発中

    SmartEnviro
    小型・低消費電力 CO₂センサ - ICE-11101

    製品紹介
  • 非接触給電&シールド材
    • 開発中

    IPM01シリーズ
    超薄型低周波ノイズ向け磁性体シート

    製品紹介
  • 非接触給電&シールド材
    • 量産中

    WPTパターンコイル
    超薄型WPTパターンコイル

    製品紹介
  • エネルギー(EMS)
    • 参考出品

    産業用16kWh標準電池ユニット

    製品紹介
  • センサ
    • 量産中

    TMR角度センサ
    ロボット関節モータユニット向け

    製品紹介
  • センサ
    • 新製品
    • 量産中

    SmartSonic
    MEMS 超音波ToFセンサ

    製品紹介
  • センサ
    • 量産中

    SmartRobotics
    TDK Robokit1 開発キット・パッケージ

    製品紹介
  • 新事業&地域貢献事業
    • 開発中

    人に寄り添う脳型AIデバイス

    製品紹介
  • 新事業&地域貢献事業
    • 開発中

    超小型フルカラーレーザーモジュール

    製品紹介

出展概要

名称 CEATEC 2022(シーテック 2022)
( Combined Exhibition of Advanced Technologies)
会期
会場
  • 幕張会場( 幕張メッセ (千葉県千葉市美浜区中瀬2-1))
    2022年10月18日(火) ~ 21日(金) 10:00~17:00
  • オンライン会場
    2022年10月1日(土) ~ 31日(月)
ブースNo. ホール4 小間番号 K003
主催 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)
アクセス 会場へのアクセスはこちら
来場登録 来場登録はこちら
公式サイト https://www.ceatec.com/ja/

こちらから出展製品のほか、
豊富なTDK製品のランナップをご覧いただけます