受動部品 Mobility
受動部品 IoT&Energy
センサ
二次電池
AI
AR/VR
極薄フィルムレスNFCアンテナ : MSCシリーズ
ノイズ抑制シート - フレキシールド - IPM01シリーズ
車載向けコモンモードフィルタ : KCZ1210DHシリーズ
車載10BASE-T1S用コモンモードフィルタ : ACT1210Eシリーズ
PoC回路向けフィルタ用インダクタ
車載用MLCC:CAシリーズ (多連型メガキャップ)
車載用MLCC:CGAシリーズ (1250V/C0G、100V、50V以下)
車載用MLCC:CNAシリーズ (低抵抗樹脂電極タイプ)
車載用3端子フィルタ:YFFシリーズ (低ESL)
中高圧セラミックコンデンサ:SMD (表面実装) タイプ
B3202*H/J - Y2 Auto-Grade シリーズ フィルムコンデンサ
車載向け積層チップビーズ (10A以上対応) : MPZ2520シリーズ
車載電源ライン用コモンモードフィルタ : ACM55Vシリーズ
車載電源ライン用コモンモードフィルタ : ACM28LHシリーズ
車載ゲートドライブ用トランス : VGTシリーズ
車載800V対応カレントトランス : VSTシリーズ
車載オンボード充電用11kWトランス : VDTシリーズ
車載向け小型インダクタ : TFM201612BLEAシリーズ
車載向けインダクタ : CLT32シリーズ
透明アンテナ : TMAシリーズ
フィルムソーラーセル (30%効率アップ)
DC/DCコンバータ : FS160xシリーズ
NFC用積層インダクタ : MLJ1005Hシリーズ
5GHz帯ノイズサプレッションフィルタ : MAF0603GWシリーズ
TLVR用デュアルコイルパワーインダクタ : VLBUCシリーズ (低背タイプ)
一般向けインダクタ : SPM6020T-R68M-LE
ディスプレイ昇圧回路用薄型インダクタ : PSL252008シリーズ
小型高電流パワーインダクタ : TFM-BLF/CLFシリーズ
高速差動インターフェース用コモンモードフィルタ : TCMシリーズ
高効率小型パワーインダクタ : PLEシリーズ
電力用コンデンサ DCリンク用モジュールのコンデンサコンセプト : ModCap™
モーション・ポジショントラッキングセンサ
超長寿命リチウムイオン蓄電池セル(Kunlun Cell)
産業用リチウムイオン蓄電池キャビネット
高出力円筒リチウムイオン電池
新材料設計(BPシステム)採用の大型円筒リチウムイオン電池35205
シリコン負極技術
全固体電池
消音空間ソリューション
ニューロモルフィックデバイス
AutoML by TDK SensEI
超小型フルカラーレーザーモジュール
アイボックスサイズ拡大した網膜直接描画
スパッタLiNbO₃薄膜を用いたアクティブPIC
リアビューARグラス/ Ring UI/ ARオーディオ