「MEDTEC Japan 2018」出展のご報告
TDKは4月18日(水)から20日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催されるMEDTEC Japanに出展いたしました。
皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。
出展製品のパネル情報がご利用いただけます。
- myTDKの会員の皆様:
当ページの「展示パネルPDF」アイコンをクリックいただくと(ログインしている場合)パネル情報のPDFがご利用いただけます。ログインしていない場合は、ログインしてください。
myTDKの利用をご希望の方はこちらからご登録ください。
- myTDKの会員でない皆様:
myTDKの会員でない方もパネル情報のPDFがご利用いただけます。右のフォームにメールアドレス、姓名、団体名等必要事項をご入力の上送信ボタンを押してください。 PDFがダウンロードいただけます。
出展概要
『MEDTEC Japan』は、医療機器の設計・製造に関する専門展であり、約35,000名の医療機器市場関係者が集うアジア最大の展示会です。当社はヘルスケア・メディカル市場を注力市場のひとつとしております。会場では、「“つなぐ”技術が創る健康・安心の未来」をテーマに、ウェアラブルデバイスや医用規格適合電源など各種製品をデモ機や事例を交えご紹介しました。
出展製品のご案内
ヘルスケアなど様々な用途に対応した生体センサSilmee™
TDKの生体センサは高精度センサとソフトウェア技術/独自のアルゴリズムを融合させ様々なデータ収集を可能にします。
→出展製品の詳細はこちら
触覚フィードバック向け PiezoHapt™ アクチュエータ
TDKのPiezoHapt™アクチュエータは、厚みわずか約0.30~0.35mmの振動ユニットです。低電圧による駆動でも広範囲に皮膚感覚を伝えることができます。パルス制御により振幅、周波数を自由に変化させることができるため、多彩な振動パターンに対応します。
→出展製品の詳細はこちら
高安全リチウムイオン電池パック
リチウムイオン電池パックは各種センシング技術により電池セルの劣化や落下等の異常を直ちに検知することが可能です。
医用規格適合電源 CME-Aシリーズ、RWS-B/ME シリーズ
医用規格に適合するマルチ出力電源やデジタル制御回路内蔵の電源などを幅広くご用意しています。
表面処理用低温プラズマ発生素子 CeraPlas™
圧電トランスを応用したプラズマ発生素子で、RF電源等から高圧ケーブルを介して高電圧を供給する従来のプラズマ装置と比較して圧倒的な小型化・低コスト化を実現しています。

→出展製品の詳細はこちら
≫ 展示会出展製品に関する問い合わせはこちらをクリック
開催概要