「TECHNO-FRONTIER 2019」 出展のご報告
TDKでは、去る4月17日(水)から19日(金)まで、幕張メッセで開催された展示会「TECHNO-FRONTIER 2019」の「EMC・ノイズ対策技術展」「電源システム展」および「モータ技術展」の3つの展示会に出展いたしました。
EMC・ノイズ対策技術展、電源システム展では高信頼の製品群を、モータ技術展では各種マグネット製品、モータノイズ対策製品を展示し、同時開催の技術シンポジウムでは、弊社技術者による講演も開催されました。皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。
こちらより、『TECHNO-FRONTIER』にて出展されたパネルのPDFをダウンロードいただけます。「myTDK」会員様はログインの上、以下のボタンよりダウンロードください。
「myTDK」会員の皆様はこちらからダウンロード
この情報は掲載当時のものです。最新情報はお問い合わせください。
EMC・ノイズ対策展のみどころ
車載・産機用途に最適な、機械的応力等信頼性に優れかつ広い温度範囲に対応したMLCC、インダクタ、コモンモードフィルタを展示いたしました。
主な出展製品
- 独自構造により高信頼性を実現した車載電源回路用インダクタ
- 金属磁性材料で定格電圧40Vを実現した小型電源回路用インダクタ
- 車載イーサネット用過電圧保護バリスタ・コモンモードフィルタ
- 機械的信頼性と低抵抗を両立した新型樹脂電極MLCC、新型金属端子付MLCC
- 車載用低ESL MLCC
電源システム展のみどころ
初公開または開発中のスイッチング電源および電源ライン用EMCフィルタを展示し、さらにノイズ測定サービスや標準仕様以外の電源など新たなソリューションについてもご紹介いたしました。
主な出展製品
- 業界最小サイズ 定電力制御も可能な可変電源
- 小型・高効率のDINレール電源ラインアップ
- ワイド入出力 昇降圧DC-DCコンバータ
- 通信機能搭載 ユニット型AC-DC電源
- コイル1段・低背&ブックタイプの三相ノイズフィルタ
モータ技術展
希土類フリー磁石のパイオニア TDKが車載・産機モータに最適なマグネットとノイズ対策部品を紹介いたしました。
主な出展製品
- 省重希土類工法マグネット:NEOREC62シリーズ
- 重希土フリーネオジムマグネット:NEOREC45MHF
- 高性能フェライトマグネット:FB12シリーズ
- モータのノイズ対策用リード付き積層セラミックコンデンサ、リングバリスタ、パワーラインチョークコイル
デモンストレーションのご案内
- ノイズサプレッションフィルタのオーディオラインにおける歪抑制効果の試聴デモ
- リアルタイム制御可能な通信機能搭載電源による視覚デモンストレーション
技術プレゼンテーション
弊社技術者が新製品や技術動向についてブース内ステージでプレゼンしました。
- 車載ADAS用高効率・ロバストネス構造ハイパワーインダクタのご紹介
- 電源ラインのノイズ対策事例と新製品紹介
- スイッチング電源の将来 ~TDKラムダの取り組み~
- ワイヤレス給電技術 ~産機市場への展開~
技術シンポジウムのご案内
TDK の技術者が最新の技術動向などの講演・講義を行いました。
第27回バッテリー技術シンポジウム
4月17日(水)14:15~17:00
E2:【IoT つながる社会、支える技術】内
「IoT時代を見据えたSMD対応小型全固体電池の開発と今後の展望」
第33回EMC設計・対策技術シンポジウム
4月18日(木)10:00~12:45
G3:【ADASからADSへ ISO26262のEMC】内
「ADAS&Ethernet&LDVSのECU実装のEMC対策」
第34回電源システム技術シンポジウム
4月18日(木)14:15~17:00
D4:【成功例から学ぶ王道スイッチング電源の実践設計】内
「デジタル制御ソフトスイッチングAC-DC電源の実践設計」
第27回磁気応用技術シンポジウム
4月19日(金)10:00~12:45
A5:【小型超高感度磁気センサの最新応用事例】内
「TMRを用いたセンシングデバイス」
第33回EMC設計・対策技術シンポジウム
4月19日(金)14:15~17:00
G6:【EMC設計・対策のツボをもっと押えよう】
「~IoT/自動運転など無線時代になぜ!?~ 今更聞けない!ケーブルのノイズ対策」
開催概要
<>