TDKは2023年7月26日(水)から28日(金)まで、東京ビッグサイト東展示棟で開催される「TECHNO-FRONTIER 2023」の「EMC・ノイズ対策技術展」、「電源システム展」および「INDUSTRY-FRONTIER2023」の「工場内の予兆診断・保全展」の3つの展示会に出展します。
「EMC・ノイズ対策技術展」は、EMC/ESD対策向けの各種電子部品のほか、アクチュエータやノイズ対策ソリューションなどをご紹介します。「電源システム展」は、初公開または開発中のスイッチング電源、さらにEMS(エネルギー・マネジメント・システム)や電源ライン用EMCフィルタのSCCR(短絡電流定格)対応についてご紹介します。「工場内の予兆診断・保全展」は、予知保全を簡単に行う、世界ではじめてエッジAI、メッシュネットワークに対応した超小型センサモジュール"i3 Micro Module"をご紹介します。
❶ TLVR回路向けデュアルコイルパワーインダクタ / 一般用MLCC / 3端子貫通型フィルタ / 低抵抗タイプ樹脂電極MLCC / 低抵抗タイプ多連型メガキャップ
❷ スマートフォン電源回路用小型インダクタ / 高速差動インターフェース向けコモンモードフィルタ / NFC用積層インダクタ / 超薄型TVSダイオード
小型電源インダクタ / 超小型積層チップビーズ / ノイズサプレッションフィルタ / ワイヤレスオーディオ機器向け AVRFタイプ
❶ 配電線向け高電圧セラミックコンデンサ / マイクロインバータ向け円板形リード付コンデンサ
❷
産業用16kWh標準電池ユニット
(エネルギー・マネジメント・システム)
❶ 超音波アクチュエータ素子 PUS / ESD可視化装置を用いた ESD電流測定サポート
❷ 超小型・オンボードタイプ AC-DC・DC-DC電源
❸ DINレール電源
❹ 小型・基板型電源
❺ 直流安定化電源(プログラマブル)
❻ 電源ライン用EMCフィルタのSCCR対応
国産初リバブレーションチャンバー
超小型・医用規格取得電源 CME Family
名称 | TECHNO-FRONTIER 2023 |
---|---|
会期・会場 |
リアル展示会(東京ビッグサイト 東展示棟)
オンライン展示サイト |
ブースNo. |
EMC・ノイズ対策技術展、電源システム展:2G-22 工場内の予兆診断・保全展:2C-29 |
主催 | ⼀般社団法⼈⽇本能率協会 |
アクセス | 会場へのアクセスはこちら |
来場登録 | 来場登録はこちら |
公式サイト | https://www.jma.or.jp/tf/ |