Guidance ご案内
TDKは、2024年7月24日(水)から7月26日(金)まで、東京ビッグサイト東展示棟で開催される
「TECHNO-FRONTIER 2024」の「電源システム展」に出展します。
本展示会では、TDKラムダの新製品や開発中のスイッチング電源を展示します。また、ブース内での技術プレゼンテーションも3テーマ実施します。
展示予定のTDKラムダ製品ならびに技術プレゼンテーションのテーマとスケジュールは、以下からご覧ください。
なお、2024年8月1日(木)10:00 ~ 8月30日(金)17:00の間に開催される、公式オンライン展にも出展します。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
Booth &
Products
リアル展示会ブース紹介・出展予定製品
- ① 3相400V系入力 DINレール取付専用AC-DC電源
- ② 高効率 医用規格認定AC-DC電源
- ③ 鉄道関連&一般産機向けワイド入力DC-DCコンバータ
- ④ 電源ライン用EMCフィルタのソリューションの紹介、SCCR対応
- ⑤ 小型・大容量3kW AC-DC電源
- ⑥ 直流150V~1500V対応 双方向に電力変換可能な絶縁型双方向DC-DCコンバータ、オプションユニット
- ⑦ 高電力密度の直流安定化電源(プログラマブル)システムソリューション
Presentation 技術プレゼンテーション
弊社技術者が新製品や技術動向についてブース内ステージでプレゼンします。(各回10分程度)
*都合により、開始時間・内容を変更する可能性がありますのでご容赦ください。
開始時間 | 内容 | |
---|---|---|
1回目 | 2回目 | |
11:00 | 14:00 | ノイズフィルタの必要性とSCCR取得状況 |
11:30 | 15:00 | 再生可能エネルギー市場の高電圧化要求について |
13:30 | 15:30 | お客様の課題解決に向けて ~小型・高効率の新製品がもたらす価値~ |
Overview 出展概要
名称 | TECHNO-FRONTIER 2024 |
---|---|
会期・会場 |
■リアル展示会(東京ビッグサイト東展示棟)
■オンライン展示会(オンライン) |
小間番号 | TDKラムダブース:3D-18(電源システム展) |
主催 | ⼀般社団法⼈⽇本能率協会 |
アクセス | 会場へのアクセスはこちら |
来場登録 | 来場登録はこちら |
公式サイト | https://www.jma.or.jp/tf/ |
Online オンライン展示会
2024年8月1日(木)10:00~8月30日(金)17:00に開催される、オンライン展示会にも出展します。
”来場登録”を実施いただけますと、期間内の閲覧が可能です。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。