「TECHNO-FRONTIER 2020」特設サイト

「TECHNO-FRONTIER バーチャル展示会 2020」

更新情報

2020年8月31日
日本能率協会主催「TECHNO-FRONTIER バーチャル展示会 2020」に出展いたします。
2020年10月5日
たくさんのご来場ありがとうございました。

出展内容

会期 2020年98日 (火) 10:00 ~ 18日 (金) 17:00

ご好評により2020年9月28日~10月2日まで会期を延長いたしました。

「TECHNO-FRONTIER バーチャル展示会 2020」では、4月に本ページで行われた「WEB版 TECHNO-FRONTIER 2020」で紹介した製品に加え、新たなコンセプトで開発中の「自然空冷 1,000Wピーク負荷対応AC-DC電源」など電源関係の製品を4点追加し出展しました。

※新規出展製品の詳細・製品資料については、「TECHNO-FRONTIER バーチャル展示会 2020」TDKブースのみの紹介とさせていただきます。

新規出展予定製品

  • 自然空冷 1,000Wピーク負荷対応
    AC-DC電源
    ピーク負荷は、1000W(定格の約3倍)出力可能であり、空冷方式は、自然空冷時で350W・強制空冷時で500W出力可能です。各種FA・ロボット関連機器や半導体製造装置に最適です。
  • 超小型
    医用規格適合AC-DC電源
    小型で、AV・情報・通信規格と医用規格を取得したAC-DC電源です。CME-Aシリーズ(30W~1500W)は、全42機種をラインアップ。また、新コンセプトの医療機器向け電源も追加しています。
  • 直流可変電源 GENESYS+
    直流電子負荷 SFL
    世界最小クラスの直流可変電源 GENESYS+シリーズは、検査や測定、自動車テスト、レーザーダイオード、半導体製造装置、バーンインなどのアプリケーションに貢献します。
  • 高電圧直流入力
    超小型 DC-DCコンバータ
    高電圧直流入力対応DC-DCパワーモジュールPH-A280シリーズのラインアップに、600Wと1200W(開発中)を追加。高効率で、装置の小型化・省エネ化に貢献します。

 

WEB版「TECHNO-FRONTIER 2020」

※本展示会は、4月に開催予定であった「TECHNO-FRONTIER 2020」の中止を受け、TDK独自にお客様へ出展予定であった製品を紹介したものです。

更新情報

2020年4月15日
「EMC・ノイズ対策技術展」「センシング技術展」に出展予定であった製品のパネルPDFと、「技術プレゼンテーション」の動画を公開いたしました。
2020年4月8日
「電源システム展」に出展予定であった製品のパネルPDFを公開いたしました。
2020年4月1日
WEB版「TECHNO-FRONTIER 2020」特設サイトを公開いたしました。
2020年3月6日
「TECHNO-FRONTIER 2020」は中止となりました。⇒ https://jma-tf.com/

2020年4月8日(水)から10日(金)まで幕張メッセで開催を予定しておりました「TECHNO-FRONTIER 2020」は、新型コロナウイルスの感染と国内外への影響が日々拡大するなか、中止となりました。本サイトでは「TECHNO‐FRONTIER 2020」に出展予定だった、最新のTDK製品やソリューションや、お客様に体験してもらいたかったことの一部をお届けいたします。

TDKは3つの展示会に出展予定でした

1.「EMC・ノイズ対策技術展」
TDKの車載・産機用途に最適で信頼性に優れた、セラミックコンデンサ・インダクタ・コモンモードフィルタ・ネオジムマグネットを展示。
2.「電源システム展」
初公開または開発中のスイッチング電源および電源ライン用EMCフィルタを中心に展示し、さらには産業機器向けワイヤレス給電システム、ノイズ測定・認証サポートなど新たなソリューションについて、デモを交えながら紹介。
3.「センシング技術展」
医療関連分野以外にも活躍の場が期待される、高感度磁気センサを紹介。

製品パネルPDFダウンロード

「TECHNO-FRONTIER 2020」にて出展された製品資料PDFをダウンロードいただけます。「myTDK」会員様はログインの上、以下の左オレンジのボタンよりダウンロードください。「myTDK」会員様以外は、以下の右の紫ボタンより、会社名、氏名など必要事項を入力のうえ、ダウンロードください。

技術プレゼンテーション

最小・最軽量、三相EMCフィルタと、ノイズ測定サポートのご紹介

プレゼンター:TDKラムダ株式会社 販売促進部EMCグループ 秋田 広夢

※音声が出ます。字幕で資料が見えにくい場合には、画面右下のCaptions Settings (CC)ボタンよりON/OFFが切替られます。

出展製品

EMC・ノイズ対策技術展
TDKの 「EMC対策」 関連製品はこちらからご覧になれます

インダクタ

  • 車載電源回路用インダクタ
  • 小型電源回路用インダクタ

「インダクタ」に関連するTDKグループの豊富な製品群は、こちらからご覧ください。

コモンモードフィルタ

  • 車載用コモンモードフィルタ

「車載用コモンモードフィルタ」に関連するTDKグループの豊富な製品群は、こちらからご覧ください。

チップビーズ

  • MF/HF帯域用チップビーズフィルタ

「MF/HF帯域用チップビーズフィルタ」に関連するTDKグループの豊富な製品群は、こちらからご覧ください。

コンデンサ

  • 車載用MLCC
  • 車載用低ESL MLCC
  • 新型樹脂電極MLCC
  • 新型金属端子付MLCC

「コンデンサ」に関連するTDKグループの豊富な製品群は、こちらからご覧ください。

マグネット

  • NEOREC 62 シリーズ

「マグネット」に関連するTDKグループの豊富な製品群は、こちらからご覧ください。

ノッチフィルタ

  • ESD保護機能付きノッチフィルタ

「ESD保護機能付きノッチフィルタ」に関連する情報は、こちらからご覧ください。

センシング技術展
TDKの 「センサ」製品はこちらからご覧になれます

  • 高感度磁気センサ

「高感度磁気センサ」に関する紹介は、こちらからご覧ください。

電源システム展

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

  • 自然空冷600W高信頼性ユニット型電源
  • DINレール取付専用AC-DC電源
  • 医用規格取得AC-DC電源

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

  • 絶縁型オンボードDC-DCコンバータ
  • ワイド入出力非絶縁型DC-DCコンバータ
  • DC-DCユニット電源 RDS-Aシリーズ
  • カタログ品内蔵・搭載組込電源

直流安定化電源(CVCC)

  • CVCC直流可変電源 GENESYS+シリーズ

双方向コンバータ

  • 絶縁型双方向DC-DCコンバータ EZAシリーズ
モーションセンサ

「電源」に関連するTDKグループの豊富な製品群は、こちらからご覧ください。

電源ライン用EMCフィルタ

  • コイル1段低背タイプ、ブックタイプ80~150A三相フィルタ
  • TDKラムダのノイズ測定サポート
モーションセンサ

「電源ライン用EMCフィルタ」に関連するTDKグループの豊富な製品群は、こちらからご覧ください。

産業機器向けワイヤレス給電システム

  • 1kWワイヤレス給電システム WPX1000
モーションセンサ

「産業機器向けワイヤレス給電システム」に関連するTDKグループの豊富な製品群は、こちらからご覧ください。

その他の製品情報はこちらからご確認できます。