Highlights みどころ

TDKは、5月22日(水)から5月24日(金)までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2024 YOKOHAMA」に出展します。
本展示会では、モビリティのEX(エネルギートランスフォーメーション)とDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する、受動部品とセンサおよび、それらを活用したソリューションをご紹介します。
受動部品は、新製品と開発品を業界随一の多彩なラインナップで出展します。センサは、モータの進化や自動車の温度制御に貢献する製品などを幅広くご紹介します。さらに、「薄型ワイヤレス給電コイル」や「消音空間ソリューション」といった新たなソリューションを、デモンストレーションによりご体験いただけます。
また、TDK製品が描く未来のパーソナルモビリティ「PERMO」も出展します。ぜひこの機会に弊社ブースにお越しください。

タオル

パシフィコ横浜限定

※なくなり次第終了

TDKブース内の受付スタッフへ
「特設サイトをみました!」とお声がけいただくと

TDKオリジナル今治タオルを

毎日
100 名様
にプレゼント!
名様にプレゼント!

Introduction パシフィコ横浜
ブース紹介

TDKブース案内
  • ① 自動運転とADASを、支える部品

    DX for Mobility (Passive Components)

  • ② ナイトビジョンの新提案

    ナイトビジョン用遠赤外イメージセンサ

  • ③ 近くも、もっと近くも、高精度に

    TDK 超音波センサモジュール

  • ④ 車内ノイズキャンセリング

    消音空間ソリューション

  • ⑤ スマホ活用とEMC対策で、快適に

    薄型ワイヤレス給電コイルEPPとMPP規格の一体型
    平行平板TEMアンテナ反射箱

  • ⑥ 温度制御に差をつける

    xEVに最適な小型高応答 NTC温度センサアッセンブリ

  • ⑦ モータに、高精度センシング

    バッテリー自動車(BEV) e-Motor向けTDKセンサ製品群

  • ⑧ xEVシフトが、加速します

    EX for Mobility (Passive Components)

  • ☆Personal Relaxation Mobility (PERMO)

展示会場案内(パシフィコ横浜 ノース会場)
会場小間図

Product 出展製品&製品資料

  • 電圧/電流/温度保護素子
    • 量産中

    車載ネットワーク用積層チップバリスタ AVRHシリーズ

    詳細情報
  • 電圧/電流/温度保護素子
    • 量産中

    車載用チップサーミスタ NTCGシリーズ

    詳細情報
  • 電圧/電流/温度保護素子
    • 開発中

    車載ネットワーク用ESDサプレッサ

    詳細情報
  • 電圧/電流/温度保護素子
    • 量産中

    PTCヒータ:自己制御型発熱素子

    詳細情報
  • アンテナ
    • 新製品

    NFCアンテナ MSCシリーズ

    詳細情報
  • EMC対策製品
    • 新製品

    磁性体シート IPMシリーズ

    詳細情報
  • 他 注目開発品
    • 開発中

    DC/DCコンバータ uPOL

    詳細情報
  • アンテナ
    • 開発中

    Cu Mesh Antenna TMAシリーズ

    詳細情報
  • EMC対策製品
    • 新製品

    車載向けコモンモードフィルタ KCZ1210DHシリーズ

    詳細情報
  • EMC対策製品
    • 新製品

    車載10BASE-T1S用コモンモードフィルタ ACT1210Eシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 新製品

    車載PoC用積層インダクタ MLJ1608-Gシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 新製品

    車載PoC用インダクタ ADL32VHCシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載PoC用インダクタ ADL4524VLシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載PoC用インダクタ ADL4532VKシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載PoC用インダクタ ADL3225VFシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載サーバー用インダクタ FLP5535シリーズ

    詳細情報
  • センサ
    • 開発中

    ナイトビジョン用遠赤外イメージセンサ

    詳細情報
  • センサ
    • 新製品
    • 開発中

    TDK 超音波センサモジュール

    詳細情報
  • 他 注目開発品
    • 開発中

    消音空間ソリューション

    詳細情報
  • 他 注目開発品
    • 開発中

    薄型ワイヤレス給電コイル EPPとMPP規格の一体型

    詳細情報
  • アンテナ
    • 開発中

    平行平板TEMアンテナ反射箱

    詳細情報
  • センサ
    • 新製品
    • 開発中

    xEVに最適な小型高応答 NTC温度センサアッセンブリ

    詳細情報
  • センサ
    • 新製品

    バッテリー自動車(BEV) e-Motor向けTDKセンサ製品群

    詳細情報
  • コンデンサ(キャパシタ)
    • 量産中

    CeraLink® コンデンサ

    詳細情報
  • 電圧/電流/温度保護素子
    • 新製品

    SMDタイプ突入電流防止PTCサーミスタ

    詳細情報
  • 他 注目開発品
    • 開発中

    積層窒化アルミニウム基板

    詳細情報
  • コンデンサ(キャパシタ)
    • 新製品
    • 開発中

    車載向け低抵抗タイプ多連型メガキャップ CAシリーズ

    詳細情報
  • コンデンサ(キャパシタ)
    • 開発中

    車載向けMLCC CGAシリーズ (16V以下)

    詳細情報
  • コンデンサ(キャパシタ)
    • 開発中

    車載向けMLCC CGAシリーズ (50V以下)

    詳細情報
  • コンデンサ(キャパシタ)
    • 新製品
    • 開発中

    車載向けMLCC CGAシリーズ (100V以下)

    詳細情報
  • コンデンサ(キャパシタ)
    • 開発中

    車載向けMLCC CGAシリーズ (1kV以上)

    詳細情報
  • コンデンサ(キャパシタ)
    • 新製品
    • 開発中

    車載向け低抵抗タイプ樹脂電極MLCC CNAシリーズ

    詳細情報
  • コンデンサ(キャパシタ)
    • 新製品
    • 開発中

    車載向け3端子貫通型フィルタ YFFシリーズ

    詳細情報
  • コンデンサ(キャパシタ)
    • 開発中

    車載デイスクセラミックコンデンサ SMDタイプ

    詳細情報
  • EMC対策製品
    • 新製品

    車載向け積層チップビーズ (10A以上対応) MPZ2520シリーズ

    詳細情報
  • EMC対策製品
    • 開発中

    車載電源ライン用コモンモードフィルタ ACM55Vシリーズ

    詳細情報
  • EMC対策製品
    • 開発中

    車載電源ライン用コモンモードフィルタ ACM28LHシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載ゲートドライブ用トランス VGTシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載800V対応レントトランス VSTシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載オンボード充電用11kWトランス VDTシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載サーバー用インダクタ VLBUC-Hシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載向けインダクタ SPM3420LAシリーズ

    詳細情報
  • インダクタ/トランス
    • 開発中

    車載向け小型インダクタ TFM201612BLEAシリーズ

    詳細情報
  • 検索条件に該当するデータがありませんでした。

Overview 出展概要

名称 人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA
AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPOSITION 2024 YOKOHAMA
会期・会場
  • ■ 人とくるまのテクノロジー展
    2024 YOKOHAMA
    パシフィコ横浜
  • 2024年5月22(水) ~ 5月24日(金) 3日間
  • 22日(水)・23日(木):
    10:00~18:00
  • 24日(金):
    9:00~16:00
  • ■ 人とくるまのテクノロジー展
    2024 ONLINE STAGE 1
  • 2024年5月15日(水) ~ 6月5日(水)
小間番号 N11
主催 公益社団法人自動車技術会
アクセス 会場へのアクセスはこちら
来場登録 来場登録はこちら
公式サイト https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/